Ultraäänivirtausanturi SU Puresonic
Prosessin laadun varmistaminen helposti ja pysyvästi
SU Puresonic mittaa virtaukset suurella tarkkuudella. Ultraääniteknologian ansiosta tämä pätee myös ultrapuhtaaseen veteen, jota tuotetaan käänteisosmoosilaitoksissa. Suodatusprosessin luotettava laadunvalvonta voidaan toteuttaa yhdessä LDL101-johtokykyanturin kanssa.
Vankka mittausputki ilman virtausta haittaavia rakenteita
SU Puresonic -mallin mittausputki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, eikä siinä ole mittauselementtejä, tiivisteitä tai liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaurioiden, vuotojen tai tukkeumien aiheuttamat viat samoin kuin rakenteesta johtuvat painehäviöt voidaan ehkäistä.
Kunnonvalvonta on tehty helpoksi
IO-Link -liitännällä ja hyvin näkyvällä LED-tilamerkkivalolla varustetussa SU Puresonic -mallissa on kaikki, mitä tarvitaan prosessin laadun jatkuvaan valvontaan. Näin signaalin laadun tila voidaan lukea nopeasti sekä IT-tasolla että kentällä. Laskeva arvo voi viitata hiukkastiheyden kasvuun tai karstan muodostumiseen putken sisäpinnalle.