ISOBUS-yhdyskäytävä maatalouskoneisiin
Tehokas älyviljely tehty helpoksi
ISOBUS-yhdyskäytävä mahdollistaa älymaatalouden kannalta tärkeiden ISOBUS-toimintojen helpon integroinnin maatalouden lisälaitteiden ohjausohjelmaan. Lisälaitteen visualisointi voidaan konfiguroida toimitetun ISOBUS-toimintokirjaston ansiosta nopeasti ja kätevästi CODESYS V2.3 tai V3.5 -ohjelmistoa käyttäen.
Optimoidun tietojenkäsittelyn ansiosta vain traktoriyksikön näytöllä näytettävät arvot siirretään, mikä vähentää huomattavasti tietoväylän kuormitusta.
Task Controllerin täysimääräinen hyödyntäminen
Virtuaalipäätteen ja AUX-N-toiminnon (Auxiliary Control Function) ohella myös älykkään ”Task Controller” maatalousrajapinnan automaatiotoimintoja TC-Basic, TC-Geographic ja TC-Section Control voidaan käyttää täysimääräisesti ISOBUS-yhdyskäytävän kautta. ISOBUS-yhdyskäytävä voidaan liittää M12-liittimellä helposti CAN-liitännän kautta mihin tahansa ifm:n mobiiliohjaimeen, myös jälkeenpäin.
AEF-sertifioidun ISOBUS-yhdyskäytävän käytöstä ei tarvitse maksaa ylimääräisiä lisenssimaksuja.