4,3" ecomatDisplay asettaa uudet standardit
Uusi standardi kompaktiluokassa
Aina kun ahtaisiin tiloihin tarvitaan selkeää viestintää, tarkkuutta ja suorituskykyä, ecomatDisplay-perheen kompaktein jäsen on täydellinen valinta. Tämä 4,3-tuumainen HMI-näyttö ei nimittäin tee kompromisseja ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen suhteen: 16 miljoonaa väriä, suuriresoluutioinen näyttö ja hyvä luettavuus jopa äärimmäisissä katselukulmissa tai vaikeissa valaistusolosuhteissa takaavat selkeän tiedonvaihdon kaikissa tilanteissa.
Helposti liitettävä, taloudellinen, kommunikatiivinen
Lukuisat liitäntävaihtoehdot ja laaja valikoima tuettuja tiedonsiirtoprotokollia mahdollistavat ecomatDisplay-näytön helpon ja laajamittaisen integroinnin koneeseen. Codesys 3.5 ja kattava ifm-ohjelmistomoduulien kirjasto mahdollistavat oleellisimpien tietojen kätevän visualisoinnin.
Lisäksi Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää voidaan käyttää räätälöintiin, kuten OT:n kautta tapahtuvaan visualisointiin. Suorituskykyinen DualCore-prosessori ja tehokas DDR4-muisti takaavat kaikkien tietojen ja ohjauskomentojen luotettavan käsittelyn. Kaikkien näiden toimintojen suorittamiseen tämä kompakti HMI tarvitsee vain viiden watin tehon.