Virtasilmukkanäyttö 4...20 mA signaaleille
Analogia-arvojen näyttö
Digitalisoinnin lisääntymisestä huolimatta on edelleen monia tilanteita, joissa analogisten mittausarvojen, kuten säiliön pinnankorkeuden tai ilmastoidun huoneen lämpötilan, täytyy olla suoraan luettavissa ohjauskaapista tai -paneelista. Virtasilmukkanäyttö on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen.
Se kytketään yksinkertaisesti 4...20 mA:n analogisen signaalin linjaan. Jännitelähdettä ei tarvita, koska analogiasignaalin energia riittää laitteen virransyöttöön.
Arvojen joustava säätö
Käyttäjä voi konfiguroida näytön osoittamaan mittausarvon todellisena arvona, kuten pinnankorkeuden senttimetreinä tai lämpötilan celsius-asteina. Hän voi määritellä ja skaalata mittausalueen vapaasti alku- ja loppupisteiden avulla. Myös epälineaariset signaalit voidaan näyttää helposti lineaarisina arvoina vapaasti sijoitettavia linearisointipisteitä käyttämällä. Esimerkiksi tarkastelukulma voidaan ilmoittaa mitattujen etäisyysarvojen avulla. Näin käyttäjä saa käyttöönsä tehokkaan ja helppokäyttöisen mittausarvonäytön.