Kestävät kaapelit jopa 16 A virroille
Suurten virtojen siirto pienellä jännitehäviöllä
Sellaisten kuormien, kuten toimilaitteiden ohjaaminen IO-Link-masterin kautta edellyttää L-koodaukseen perustuvaa vankkaa infrastruktuuria. Teollisuuskäyttöön soveltuvissa välikaapeleissamme on asianmukainen johdinhalkaisija, ja niillä voidaan siirtää jopa 16 A virtoja ongelmitta ja lähes ilman jännitehäviötä.
Pysyvästi luotettava kiinnitys
M12-standardiliitännät helpottavat antureiden ja toimilaitteiden kytkemistä. Kaapelointivirheet eivät ole mahdollisia. Hammastettu kiinnitysmutteri on helppo kiristää riittävän tiukalle, jotta se takaa täydellisen kestävän tiivistyksen myös käsin tapahtuvan kiristämisen yhteydessä. Tärinäsuojaus pitää kierreholkin tiukasti paikallaan.
IO-Link masterilla: turvallinen liitäntä prosessitasolla
EVC-sarjan kaapelit varmistavat PerformanceLine IO-Link-mastereihimme yhdistettynä antureiden ja toimilaitteiden luotettavan liitännän muuhun infrastruktuuriin.