Relepistoke kenttäkäyttöön
- Ideaalinen kenttäsovelluksiin suojausluokan IP 67 ansiosta
- Luotettava M12-liitinteknologia
- 2-kanavainen versio Kulumattomat ja värähtelemättömät puolijohdereleet
- Sähköinen erotus tulojen ja lähtöjen välillä
Rele ohjauskeskuksen sijasta kentällä
Yhä enemmän automaatioteknologian komponentteja voidaan käyttää kenttäolosuhteissa hyvän tiiviyden ja M12-liitosteknologian ansiosta. Pääsääntöisesti niissä on 24 V puolijohdelähdöt ja kuormitettavuus välillä 20...300 mA. Jos tarvitaan muita jännitteitä, suurempia kytkentävirtoja tai sähköistä erotusta, suosituin ratkaisu on käyttää releitä. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin tähän asti ollut välttämätöntä kierrättää signaalit ohjauskeskuksen kautta.
ifm:n uusissa relepistokkeissa on nyt käytettävissä kenttäkelpoisia releitä, jotka voidaan kytkeä helposti ja luotettavasti kenttäkäytössä yleisen M12-liitosteknologian ansiosta. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne voidaan ruuvata suoraan antureihin esim. Y-sovittimen avulla.
Turvallinen erotus
Tulojen ja lähtöjen välisen sähköisen erotuksen ansiosta tulossa olevalla 24 VDC signaalilla voidaan lähdössä ohjata toista itsenäistä jännitepotentiaalia.
Pieni kytkee suuria
Relepistoke pystyy kytkemään pienten ohjausvirtojen (esim. anturisignaalit) ohjaamina jopa 1 A lähtövirtoja.
Luotettava ja kulumaton
Pistokkeessa käytettävät puolijohdereleet kytkevät "siististi", mikä tarkoittaa: ei kosketinvärähtelyä, ei kosketinpintojen kiinni hitsaantumista ja ennen kaikkea: ei kulumista. Tämä tekee releestä erittäin pitkäikäisen.
Helppo kytkentä
Kytkennät muihin kentällä oleviin laitteisiin tehdään kestävän ja teollisuusyhteensopivan M12-liitosteknologian avulla. Tarvittaessa ulkoinen jännitesyöttö voidaan kytkeä tulopuolella Y-haaroittimella EBC116 ja lähtöpuolella Y-liitoskaapelilla EVCA47.