- Tuotteet
- Anturit
- Tärinäanturit
- Ohjelmisto
- VOS050
Peruslisenssi VSE OPC UA server
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
Peruslisenssi VSE OPC UA server
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
- Avoimen standardin liitäntä mahdollistaa helpon tiedonsiirron IT-tasolle
- Tärinävalvonnan helppo integrointi kokonaisvaltaiseen digitaaliseen laitos- ja prosessivalvontaan
Sovellutus
Sovellus |
|
||
---|---|---|---|
Laitehallinta |
|
||
Käyttäjähallinta |
|
||
Lisenssinhallinta |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli | saksa; englanti |
---|---|
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | yksittäinen lisenssi |
Lisenssiluokka | täysversio |
Järjestelmävaatimukset
CPU-tyyppi (tai parempi) | X64 tai X86 | ||
---|---|---|---|
Min. CPU-jakso | 2,3 GHz | ||
Keskusyksikön ytimien minimimäärä | 4 | ||
Min. RAM | 8 GB | ||
Grafiikan min. resoluutio | 1920 x 1080 | ||
Tarvittava laiteliitäntä | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Verkkosovitin | Ethernet 1 Gbit | ||
Verkkoprotokolla | Ethernet TCP/IP | ||
Käyttöjärjestelmä | Linux (Debian-pohjainen) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 tai uudempi; (ainoastaan Microsoftin tukemat versiot) | ||
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) | ||
Tarvittava lisäohjelmisto |
|
Kiintolevytilaa min. | 1 GB |
---|
Kiintolevytilaa min. | 5 GB |
---|
Kiintolevytilaa min. | 5 GB |
---|
Kiintolevytilaa min. | 64 GB |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 0,001 |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
---|