• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Painepesun tarkka tunnistus

  • Kestävä kotelo korkea-painesovelluksiin jopa 200 bar asti
  • Kestää hyvin puhdistusaineita ruostumattoman teräskotelon ansiosta
  • Joustava: IO-Link, analogia-, kytkin- ja taajuuslähtö
  • Sisäänrakennettu lämpötila-anturi säästää laitteistokustannuksia
  • IO-Link mahdollistaa pesuoperaatioiden dokumentoinnin

Nopea ja painekestoinen

Pesuprosesseja ja korkeapainesovelluksia dokumentoitaessa sähkömekaaninen mittausperiaate on lyhyen vasteaikansa ansiosta ensimmäinen vaihtoehto. Integroitu lämpötila-anturi ja monipuoliset diagnostiikkatoiminnot IO-Linkin kautta säästävät sekä laite- että ylläpitokustannuksia. Lisäksi anturi kestää ruostumattoman teräskotelonsa ansiosta normaaleja pesuaineliuoksia.

Pesuprosessien dokumentointi

Kaikki mittausarvot voidaan siirtää IO-Linkin kautta kontrolleriin digitaalisena, ilman muunnoshäviöitä. Virtaus- ja lämpötila-arvot voidaan siten helposti dokumentoida jokaisesta pesuprosessista.

Lisähyötyjä ja etuja asiakkaalle

Lyhyt vasteaika

Sähkömekaaniselle mittausperiaatteelle on ominaista erittäin lyhyt vasteaika, joka mahdollistaa lyhyiden painesuihkujen määrän tarkan tallennuksen korkeapaineprosesseissa.
Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputken pituudelle

Turbulenssilla ja ilmakuplilla ei ole mitään vaikutusta mittaukseen. Tämän vuoksi anturi voidaan asentaa mihin tahansa putkiston kohtaan.

Sovellusesimerkki

IO-Linkin avulla korkeapainepesujärjestelmän valvonta ja pesuprosessien dokumentointi voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti pienillä laitekustannuksilla esimerkiksi nykyaikaisissa teurastamoissa. ifm tarjoaa kaikki tarvittavat laite- ja ohjelmistokomponentit esimerkiksi supermarketin tuotehihnojen varustamiseen halutulla läpinäkyvyydellä.