Kestävä kokometallinen ultraäänianturi vaikeisiin olosuhteisiin
- Jatkuva kosketukseton pinnankorkeuden valvonta ja kohteen tunnistus ympäristöolosuhteista riippumatta
- Kestää syövyttäviä aineita
- Pitkä tuntoetäisyys 2500 mm saakka
- Digitaalinen tai analoginen lähtösignaali
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Helppo parametrien asetus, mittausarvojen lähetys ja diagnostiikkadata IO-Linkin kautta
Pinnankorkeuden valvonta kaikissa sovelluksissa
Olipa kyseessä säiliöt tai siilot, nesteet, kiintoaineet tai yksittäiset kohteet: Ultraäänellä toteutettu yleiskäyttöinen pinnankorkeus- ja etäisyysvalvonta on luotettava ja tarkka. Vaikka anturi ei ole kosketuksessa mitattavaan aineeseen, agressiiviset kaasut ja höyryt voivat vaikuttaa vakavasti anturin toimintaan ja käyttöikään. Mutta ifm:n uusien kokometallisten ultraäänianturien ansiosta tämä on nyt menneen talven lumia. Kalvosta liittimeen tämä anturi on kokonaan suljettu kestävän haponkestävän teräskuoren sisään. Siten se kestää hyvin ulkoisia vaikutuksia ja laajentaa laitteiden käyttöikää.
IO-Link sisäänrakennettuna
IO-Link-tiedonsiirron avulla etäisyysarvot voidaan lähettää digitaalisina tai mittausaluetta voidaan säätää. Kaiun laadusta saatavan palautteen ansiosta anturin kohdistus voidaan optimoida asennuksen aikana, ja samoin toiminnan luotettavuutta voidaan valvoa jatkuvasti.