• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

IO-moduli O3M-sarjan 3D-mobiilikameralle

  • Laajentaa kamerajärjestelmää lisäämällä siihen binääri- ja analogiatuloja ja -lähtöjä
  • Helppo jälkiasennus liikkuviin työkoneisiin ilman väyläjärjestelmää
  • Käyttäjäystävällinen parametrien asetus ifm:n Vision Assistant -ohjelmiston avulla
  • Sisältää CAN-välikaapelit ja kaikki tarvittavat adapterikaapelit

Helppo laajennus lisätulojen ja -lähtöjen avulla
O3M-sarjan 3D-kamerassa on oletuksena CAN-liitäntä sen liittämiseksi liikkuviin työkoneisiin, joissa tämä väylä on usein valmiiksi asennettuna. Koneissa, joissa ei ole CAN-väylää, tämä uusi I/O-moduli voidaan kytkeä suoraan 3D-kameraan mukana toimitetun liitäntäkaapelin avulla. Moduli laajentaa järjestelmää lisäämällä siihen binääri- ja analogiatuloja ja -lähtöjä, jotka voidaan sitten liittää ohjausjärjestelmään ilman kenttäväylää.

Intuitiivinen parametrien asetus ja ohjelmointi
I/O-moduli on esiohjelmoitu ja valmis käyttöön. Helppo parametrien asetus tai monipuolisempi ohjelmointi mahdollistavat modulien sovittamisen yksittäiseen sovellutukseen "Vision Assistant"-ohjelmiston käyttäjäystävällisen, graafisen "function block"-kaavion avulla.

Ominaisuudet ja edut

Tulot ja lähdöt O3M-sarjan 3D-kameralle
I/O-moduli laajentaa O3M-sarjan 3D-kameraa, jossa oletuksena on ainoastaan yksi CAN- ja yksi Ethernet-liitäntä, binäärisillä ja analogisilla lisätuloilla ja -lähdöillä. I/O-modulissa on yhteensä 2 analogiatuloa (0...32000 mV), 10 binäärituloa, 1 PWM-lähtö ja 11 binäärilähtöä, jotka ovat kaikki esiohjelmoituja. CAN-väylä mahdollistaa IO-modulin liittämisen 3D-järjestelmään. Esiasennettu välikaapeli ja tulojen ja lähtöjen liitäntäkaapelit toimitetaan modulin mukana.

Parametrointi ja logiikan luominen
3D-järjestelmän parametrointi ja logiikan luominen tehdään ifm:n "Vision Assistant"-ohjelman avulla. I/O-moduli ei vaadi minkäänlaista ohjelmointia. Logiikkatoiminnot esitetään "Vision Assistant"-ohjelamssa graafisesti eräänlaisena "function block"-kaaviona. Se muodostuu yksinkertaisista AND/OR -toiminnoista, mutta mukana voi olla myös muistitoimintoja käyttäviä aritmeettisia operaatioita.

Helppo jälkiasennus
I/O-moduli sopii erinomaisesti 3D-kameran sovittamiseen olemassa oleviin liikkuviin koneisiin tai teollisuuslaitoksiin, joissa ei ole käytettävissä CAN-väylää. Tarvitaan vain modulin tulojen ja lähtöjen kytkeminen olemassa olevaan järjestelmään mahdollistamaan esim. akustisten tai optisten signaaligeneraattoreiden ja toimilaitteiden ohjaus. Teollisuuslaitoksissa liitäntä ohjausjärjestelmään saavutetaan I/O-modulin binäärilähtöjen kautta. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti 3D-kameran käyttöönottoa.

Tuotteet