- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Ohjausjärjestelmät
- Ohjausjärjestelmät hytti- ja koteloasennukseen
- CR0403
Ohjelmoitava ohjausjärjestelmä liikkuviin työkoneisiin
CR0403
R360/BasicController 12/12
Ohjelmoitava ohjausjärjestelmä liikkuviin työkoneisiin
CR0403
R360/BasicController 12/12
- Yksinkertaisiin ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden ohjaustoimintoihin
- Useita monitoimisia, konfiguroitavia tulo- ja lähtökanavia
- Suorituskykyiset CAN-liitännät erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Käyttö ajajan hytissä tai ohjauskeskuksessa
- Vapaasti ohjelmoitavissa IEC 61131-3 mukaan, CODESYS 2.3
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 24 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 12; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 12 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 12 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 12 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 10 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 2 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Liitännät
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 111 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 404,95 |
---|---|
Mitat [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|