Painelähettimet hygienisiin tiloihin
Hyvä kokonaistarkkuus ja erinomainen sopivuus elintarviketeollisuuden yleissovellutuksiin
- 0,2 % tarkkuus
- Ylikuormituskestoinen keraamiskapasitiivinen mittakenno, hyvä pitkäaikainen stabilisuus
- Tehdassertifikaatti ladattavissa veloituksetta
- Kuusiomutterin ansiosta helppo asentaa kaksoisseinämillä ja umpilaipoilla varustettuihin säiliöihin
- 0-pisteen kalibrointi opetuspainikkeella tai IO-Linkin kautta
Hyvä tarkkuus
Uuden PM-mallin painelähettimen kokonaistarkkuus on 0,2 %. Lisäksi lämpötilakompensointia nopeiden lämmönvaihteluiden (esim. CIP/SIP-prosessit) varalta on parannettu huomattavasti. Siksi anturi sopii erinomaisesti kaikkiin elintarviketeollisuuden yleisiin sovellutuksiin.
Tehdassertifikaatti veloituksetta
Jokaiselle PM-sarjan paineanturille on ladattavissa tehdassertifikaatti veloituksetta osoitteesta www.factory-certificate.ifm. Tämä on mahdollista myös anturin tilaamisen jälkeen.
Joustava sovitus
ifm:n tarjoaa laajan valikoiman yleisimpiä prosessiyhteitä (esim. hitsattava adapteri, Tri Clamp, Varivent jne.) tarvikkeina PM-paineantureille (adapterikierteet: G1-tiivistyskartio ja Aseptoflex Vario).