- moneo: IIoT-alusta
- Käyttöesimerkkejä
Miten moneo RTM optimoi pinnankorkeuden valvontaa kalibrointilaitoksessa
Pinnankorkeuden valvonta kylmä- ja kuumavesisäiliöissä
Virtausantureiden kalibrointi suoritetaan ifm prover gmbh:lla kalibrointilaitoksessa.
Maksimaalisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi sekä kuuma että kylmä vesi johdetaan järjestelmään antureiden läpi. Mittausarvoja käytetään kalibroinnissa.
Lähtötilanne: pinnankorkeuden visuaalinen tarkistus
Aikaisemmin vesisäiliöiden pinnankorkeuden tarkistus tehtiin ifm prover gmbh:lla työntekijöiden suorittaman visuaalisen tarkistuksen avulla. Apuna ei ollut minkäänlaista vesimäärän visualisointia, raja-arvojen valvontaa eikä hälytystoimintoja. Tämän vuoksi kalibrointiprosessissa esiintyi usein riittämättömästä vesimäärästä johtuvia taukoja, jotka puolestaan aiheuttivat seisakkeja ja kohonneita kustannuksia. Datatallennuksen puuttumisesta johtuen uudelleentäyttöprosesseihin ei saatu myöskään minkäänlaista läpinäkyvyyttä. Kunnossapitotarpeiden määrittäminen oli vaikeaa ja niiden suunnittelu etukäteen ei ollut mahdollista.
Projektin tavoite: tehokkaan uudelleentäyttöprosessin toteutus
Suunnittelemattomien seisakkien välttämiseksi tulevaisuudessa oli toteutettava jatkuva, ohjelmistotuettu pinnankorkeuden valvonta. Tämän oli tarkoitus informoida henkilökuntaa hyvissä ajoin matalasta vesipinnasta tai kunnossapitotarpeesta varoitus- ja hälytyssignaalien avulla.
Toteutus: pinnankorkeuden valvonta moneo RTM -sovelluksella
Jo olemassa olevan IT-rakenteen ansiosta moneo voitiin asentaa ifm prover gmbh:n keskuspalvelimelle moneo RTM -modulin aktivoimiseksi. Säiliöiden valvonnassa käytetyt pinnankorkeusanturit on liitetty IO-Link -masteriin, joka puolestaan on liitetty palvelimeen VLAN-verkon kautta.
Tähän mennessä saavutetut onnistumiset: moneo RTM -sovelluksella toteutetun pinnankorkeusvalvonnan edut
moneo RTM -sovelluksella toteutetun pinnankorkeuden valvonnan avulla on saatu aikaan luotettava ja keskeytymätön kalibrointiprosessi. Automaattinen ilmoitustoiminto paljastaa tilanteet, joissa raja-arvo uhkaa jäädä saavuttamatta, joten veden tarve voidaan näin kattaa tasaisesti, ja se puolestaan alentaa kalibroinnin kustannusvaikutuksia. Toinen automatisoidusta pinnankorkeuden valvonnasta koituva hyötyseikka on tuotteiden hyvän laadun varmistuminen, mikä perustuu jatkuvasti ideaalisiin prosessiolosuhteisiin.
Lopputulos: Nämä moneo RTM -sovelluksen ominaisuudet ja palvelut tuovat lisäarvoa pinnankorkeuden valvontaan
- Lasketut arvot: Antureiden mittausarvot voidaan muuntaa prosessirelevantiksi informaatioksi datamallinnuksen avulla
- Kojelautatoiminnot: Kaikkien prosessissa olevien antureiden kokonaisvaltainen ja yksilöllinen visualisointi
- Yksityiskohtaista informaatiota pinnankorkeuksista antureiden mittausarvojen avulla
- Sisäänrakennettu hälytysten hallinta: Nopea reagointi muuttuviin prosessiparametreihin
- Analyysi: pinnakorkeuksien nosto tarpeen mukaan historiatietojen kohdennetun arvioinnin avulla
- Ylitettyjen tai saavuttamatta jääneiden raja-arvojen identifiointi
Järjestelmäkokoonpano
- IO-Link -master
- Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan (mikroaaltotutka)
Kojelauta
moneo -kojelauta antaa selkeän yleiskuvan
Kojelauta antaa käyttäjälle yleiskuvan kalibrointilaitoksen oleellisista prosessiarvoista.
- Pinnankorkeus millimetreinä
- Pinnankorkeus litroina
- Puuttuva vesimäärä litroina
- Liikennevalonäyttö pinnankorkeuden varoitus- ja hälytystasoille
Analyysi
Analyysitoiminnon avulla käyttäjä voi analysoida säiliön pinnankorkeutta yksityiskohtaisesti. Pinnankorkeusarvot tallennetaan pysyvästi, ja ne voidaan tarkistaa päivien, viikkojen tai kuukausien kuluttua. Tämä mahdollistaa esim. vuotojen tunnistamisen.
Tehtävät & tiketit: raja-arvojen hallinta
Kummankin pinnankorkeusanturin alempi ja ylempi raja-arvo määritellään kunnossapidon kokemusten perusteella.
Lasketut arvot
Seuraavat arvot lasketaan pinnankorkeuden perusteella.
Säiliön pinnankorkeus litroina
Koska säiliön pohjan pinta-ala tunnetaan ( 0,24 m²), täyttömäärä voidaan määritellä kaavalla "pohja-ala * pinnankorkeus".
- Säiliön pinnankorkeus millimetreinä
- Säiliön pohjan pinta-ala
- Pinta-alan ja pinnankorkeuden tulo
- Tilavuus litroina laskennan tuloksena
Puuttuva vesimäärä litroina
Koska säiliön maksimitilavuuden tiedetään olevan 72 litraa ja täyttömäärä on jo laskettu, puuttuva määrä voidaan helposti määritellä kaavalla "maksimitilavuus - täyttömäärä".
- Säiliön pinnankorkeus millimetreinä
- Säiliön pohjan pinta-ala
- Pohjan pinta-alan ja pinnankorkeuden tulo
- Tilavuus litroina laskennan tuloksena