- moneo: IIoT-alusta
- Käyttöesimerkkejä
Korkeapaineisen öljynsuodattimen valvonta paineantureiden laadunvalvontaan käytettävässä paineiskutestausjärjestelmässä
Tyyppitestissä paineanturit testataan hydraulisessa paineiskutestipenkissä "kiihdytetyn elinikätestin" avulla.
Paineiskutestijärjestelmän korkeapainesuodatin on virheettömän toiminnan kannalta olennainen komponentti. Jos hydrauliikkajärjestelmässä ilmenee yksittäisten komponenttien vaurioitumisesta johtuvan hiomapölyn lisääntymistä, suodatin tukkeutuu ennen, kuin suodattimen vaihtamiseksi suunnitellut kunnossapitotyöt ehditään toteuttaa.
Lähtötilanne
Hydraulisten korkeapainesuodattimien reaaliaikainen valvonta yli 400 bar paineessa ei ole normaalitilanne. Painesuodattimen vaihto suoritettiin tietyin väliajoin. Tässä tapauksessa hydraulisen mäntäpumpun vikaantuminen mahdollisti sirujen pääsyn hydrauliikkajärjestelmään. Ne kerääntyivät painesuodattimeen aiheuttaen murtumia itse suodatinelementtiin.
Suodattimen tietyin välein tapahtuvan seurannan avulla tätä ennalta arvaamatonta tapahtumaa ei voitu havaita ajoissa, mikä aiheutti koko paineiskutestipenkin vikaantumisen ja suuret korjauskustannukset.
Projektin tavoite
Kunnossapitovälien laajentaminen säännölliseksi toiminnaksi
Korkeapainesuodattimen tai suodatinelementin kunnonvalvonta. Tämä on järjestelmän eliniän, käyttöajan ja turvallisuuden kannalta olennainen tekijä.
Tarkoituksena on muuttaa kunnossapitostrategia painesuodatinelementin jaksottaisesta uusimisesta sen kuntoon perustuvaan uusimiseen.
Öljynsuodattimen etu- ja takapuolen välisen paine-eron kynnysarvovalvonnan sisältämän monitoroinnin ja visualisoinnin avulla saadaan hyvissä ajoin tietoa suodattimen vaihtotarpeesta.
Toteutus
Kaksi korkeapaineanturia, jotka eivät olleet käytössä ennen projektin alkua, asennetaan painesuodattimen etu- ja takapuolelle. Näiden kahden anturin analogiasignaalit muunnetaan IO-Link -muuntimen (DP1222) avulla ja siirretään IO-Link -masteriin, joka välittää ne edelleen moneoon.
Kynnysarvojen hallinta ja datan valvonta suoritetaan moneo RTM -sovelluksella.
Tämän käyttöesimerkin käyttöönoton aikana järjestelmässä havaittiin tekninen vika aivan liian suuren paine-eron ansiosta. Tämän seurauksena valmistaja korjasi vian.
Ilman liitäntää moneoon tämä ongelma olisi todennäköisesti jäänyt havaitsematta ja johtanut korkeapainemäntäpumpun eliniän lyhenemiseen tulevaisuudessa.
Tulos
moneo RTM -sovelluksella toteutettu kunnonvalvonta varmistaa korkeapainesuodatinjärjestelmän ja samalla koko tuotantoprosessin toimivuuden. Havaitsematta jääneistä vaurioista aiheutuvat lisäkustannukset vältetään.
Datan kerääminen öljynsuodattimesta (suodattaminen etu- ja takapuolelta), sen visualisointi ja kynnysarvojen valvonta mahdollistavat öljynsuodattimen mittaavan kunnossapidon. Likaantuminen tunnistetaan välittömästi ja siitä prosessille ja koneelle aiheutuvat suuret lisäkustannukset voidaan siten välttää.
Kojelauta
Katso yhteenveto moneo-kojelaudalta.
Kojelaudalta käyttäjä saa yhteenvedon paineesta suodattimen etu- ja takapuolella sekä niiden perusteella lasketusta paine-erosta. Suodattimen tilan havaitsemiseksi nopeasti se voidaan visualisoida liikennevaloindikaattorilla. Paine-eron esiasetetut kynnysarvot indikoidaan siten punaisella, keltaisella ja vihreällä värillä.
- Laskettu paine-ero (bar)
- Laskettu paine suodattimen etupuolella (bar)
- Suodattimen etupuolella olevan paineanturin lähtöjännite (V)
- Liikennevalonäyttö, suodattimen tila
- Suodattimen käyttötuntilaskuri
- Laskettu paine suodattimen takapuolella (bar)
- Suodattimen takapuolella olevan paineanturin lähtöjännite (V)
Analyysi
Analyysiä voidaan käyttää muidenkin yksityiskohtien tarkasteluun. Kuvaruutukaappaus esittää 3 kuukauden aikana kerättyjä paine- ja jännitearvoja. Kuten kuvasta näkyy, paine-ero kasvaa ajan kuluessa. Koska suodatin tukkeutuu ajan mittaan, tämä oli odotettavissa.
- Sininen = suodattimen etupuolella olevan paineanturin analogiasignaali
- Valkoinen = suodattimen takapuolella olevan paineanturin analogiasignaali
- Violetti = laskettu paine-ero
Asetukset + säännöt: Hallinnoi kynnysarvoja
Staattiset kynnysarvot
Tämä moneo RTM -sovelluksen toiminto mahdollistaa yksilöllisen kynnysarvon määrittelyn kullekin prosessiarvolle. Tässä sovelluksessa kynnysrvot on asetettu siten, että kunnossapitohenkilökuntaa informoidaan hyvissä ajoin etukäteen suodattimen vaihtotarpeesta.
Erityisesti koneen käynnistyksen aikana saattaa esiintyä hetkellisesti suurempia painevaihteluita; näiden vaikutus voidaan ehkäistä viiveiden avulla. Tämä tarkoittaa, että hetkellisiä raja-arvon ylityksiä ei huomioida, vaan järjestelmä reagoi vasta, jos paine-ero ylittyy määrätyn ajan X.
- Ylempi hälytysraja
- Viiveaika hälytysrajalle
- Ylempi varoitusraja
- Viiveaika varoitusrajalle
Tiketin käsittelysäännöt
Tikettien käsittelysääntövelhon avulla on helppo määritellä varoitusten ja hälytysten yhteydessä suoritettavat toimenpiteet.
Seuraavassa tapauksessa tiketti lähetetään SFI-liitännän kautta SAP -järjestelmään (PM-järjestelmä).
Paine-eron kynnysarvojen ylityksen yhteydessä luodaan SAP-järjestelmässä SFI-liitännän kautta kunnossapitotilaus rinnakkain moneossa luotavan viestin kanssa. Järjestelmästä vastuussa oleva henkilö voi vaihtaa kyseessä olevan suodattimen ja raportoida sitten suodattimen vaihto SAP-järjestelmässä. Tämä sulkee myös automaattisesti kynnysarvon ylitysviestin moneossa.
- Määrittelee, mitä sääntöä sovelletaan
- Kynnysarvojen (4) ja datalähteiden (5) määrittely
- Määrittelee varoitusten tai hälytysten kiireellisyyden
- Asiaankuuluvien raja-arvojen määrittely
- Vastaavien datalähteiden määrittely
Calculated values (Lasketut arvot)
Laskutoimitus: paine suodattimen etupuolella
Paine suodattimen etupuolella (bar) = analoginen jännitesignaali * 100
- Suodattimen etupuolella olevan paineanturin analoginen jännitesignaali (0...10V)
- Vakio "100" jännitteen muuttamiseksi painearvoksi (0...10 V = 0...1000 bar)
- Jännitearvon (0...10V) ja muunnoskertoimen (100) tulo
- Tulos painearvo suodattimen etupuolella (bar)
Laskekutoimitus: paine suodattimen takapuolella
Paine suodattimen takapuolella (bar) = analoginen jännitesignaali * 100
- Suodattimen takapuolella olevan paineanturin analoginen jännitesignaali (0...10V)
- Vakio "100" jännitteen muuttamiseksi painearvoksi (0...10 V = 0...1000 bar)
- Jännitearvon (0...10V) ja muunnoskertoimen (100) tulo
- Tulos painearvo suodattimen takapuolella (bar)
Paine-eron laskeminen
Paine-ero [∆P] = paine suodattimen etupuolella - paine suodattimen takapuolella
- Laskettu painearvo suodattimen etupuolella
- Laskettu painearvo suodattimen takapuolella
- Toimintolohko (function block) "Absolute difference" laskee absoluuttisen paine-eron
- Tulos paine-ero (bar)
Käyttötuntilaskuri
Antureiden prosessiarvojen lisäksi moneo rekisteröi myös korkeapainesuodattimen käyttötunnit. Tämä toiminto voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti mallin “Operating hours counter” (käyttötuntilaskuri) avulla.
Tätä tarkoitusta varten tarvitaan datalähde ②, joka kuvaa toimintatilaa. Seuraavassa esimerkissä käytetään suodattimen etupuolella olevan paineanturin lähtöjännitettä ja seuraavaa kynnysarvoa ③:
- < 0,03 V, ei suodattimen läpi kulkevaa virtausta
- >= 0.03 V, flow passing through the filter
- Käyttötuntilaskurin nimi
- Datalähde
- Kynnysarvo / triggeri
- Käyttötuntilaskurin arvo / laskentaprosessin aloitusarvo (h)
- Ajan yksikkö