- moneo: IIoT-alusta
- Käyttöesimerkkejä
Jäähdytyspiirien vesisuodattimien valvonta moneo RTM -sovelluksella
Lämmönvaihdinjärjestelmien suodattimien mittaava kunnossapito moneo RTM -sovelluksen avulla
ifm prover gmbh:n jäähdytyspiireissä olevien mikrosuodattimien avulla varmistetaan lämmönvaihtimien sujuva toiminta. Suodattimet suojaavat lämmönvaihtimia poistamalla epäpuhtaudet jäähdytysvedestä. Tämä tärkeä suodatinelementti pitää huoltaa ja vaihtaa säännöllisesti. Jatkuvan valvonnan avulla tämä prosessi optimoidaan ja samalla varmistetaan järjestelmien jatkuva toiminta.
Käyttöesimerkkejä suodattimien valvonnasta tuotantoprosesseissa:
- Tuotteen ja prosessin laadunvarmistus
- Optimoi energian kulutus
- Kunnossapito-organisaatio
- Veden puhtauden varmistamiseksi epäpuhtaudet kuten lietteet ja levät tulee suodattaa pois, jotta ne eivät tukkisi vaihdinta ja johtaisi siten vikaantumiseen.
Lähtötilanne:
Vesisuodattimet vaihdettiin kiintein väliajoin (joka 8. viikko) niiden kunnosta riippumatta. Tähän liittyi suodattimen kunnon visuaalinen tarkastus. Suodattimien jatkuvaa ja keskitettyä valvontaa ei suoritettu. Tämä näkyi ylimääräisinä kustannuksina, jotka aiheutuivat ennenaikaisesta tai liian myöhään suoritetusta suodattimien vaihdosta, vioittuneista tai tukkeutuneista suodattimista johtuvista tuotantokatkoksista ja kunnossapitotöihin kuluvista suunnittelemattomista seisakeista. Nämä tapahtumat dokumentoitiin usein puutteellisesti niin, että myöhemmin tehtävät vika-analyysit eivät olleet datatietojen puuttumisen vuoksi mahdollisia.
Projektin tavoite:
Tavoitteena oli siirtyä ehkäisevästä ja reaktiivisesta mittaavaan kunnonvalvontastrategiaan henkilöstöressurssien optimoimiseksi, suodattimien vaihtoprosessien parantamiseksi ja suoritettujen toimenpiteiden asianmukaisen dokumentoinnin varmistamiseksi. Kunnossapito-osastolla määriteltiin ryhmä henkilöitä, jotka saavat sähköpostiviestillä ilmoituksen suodattimen vaihdosta, joka suoritetaan vain, kun se on suodattimen kunnon vuoksi välttämätöntä. Lisäoptimointipotentiaalien tunnistamiseksi tavoitteena oli myös madollistaa datatietojen analysointi.
Toteutus:
moneo asennettiin jo olemassa olevan tehokkaan IT-verkon keskuspalvelimelle ja moneo RTM -moduli aktivoitiin lisenssiavaimen (LAC) avulla. Mikrosuodatinta valvomaan asennettiin kaksi paineanturia, toinen tunnistamaan paine suodattimen etupuolella ja toinen sen takapuolella. Näiden kahden mittausarvon perusteella voidaan määritellä paine-ero, joka antaa tietoa suodattimen tilasta. Mittauksen on oltava hyvin tarkka. Paineantureissa on IO-Link -liitäntä, joka mahdollistaa datan siirtämisen IoT IO-Link -masteriin. Palvelimelle asennettu moneo RTM -moduli hakee painedatan masterista joka sekunti.
moneo RTM käsittelee dataa ja käyttää sitä:
- paine-eron laskeminen
- historiadatan tallennus
- datan visualisointi
- raja-arvojen valvonta
Suodattimien valvontaa varten asetettiin varoitus- ja hälytysrajat. Tämä data otettiin suodatinvalmistajan datalehdiltä. Datalehti kertoo, miten korkea uuden suodattimen paine-ero on määrätyllä virtausmäärällä (tässä sovelluksessa n. 1 m³/h = n. 0,05 bar). Suodattimen vaihtamista suositellaan, jos paine-ero >0,5 bar. Tämä arvo (0,5 bar) lisätään uuden suodattimen paine-eroon (0,05 bar). Näin ollen tässä esimerkissä suodatin pitäisi siis vaihtaa, jos paine-ero on 0,55 bar. Koska käytettävien antureiden maksimi mittausvirhe on n. 0,05 bar, hälytysraja-arvoksi asetetaan 0,5 bar. Varoitusraja saavutetaan tässä ennen hälytysrajaa, joten varoitusrajaksi asetettiin 0,45 bar, jotta henkilökunta saisi tiedon riittävän aikaisin.
Tulos:
Jo muutaman viikon sisällä voitiin nähdä ensimmäiset tulokset. Visuaalisen tarkastuksen ja kuluneen ajan perusteella suodattimen vaihto olisi jo ollut pakollinen. Jatkuvan suodatinvalvonnan avulla saatu data ja mittaustulokset osoittivat kuitenkin, että ainoastaan 20% suodattimesta oli tukkeutunut. Tämän seurauksena aikaan perustuvasta suodattimien vaihdosta päätettiin luopua. Tämä pidensi suodattimien elinikää huomattavasti.
Lopputulos:
moneo RTM -sovelluksella voitiin saavuttaa kaikki tavoitteet:
- Yhteenveto ja yksityiskohtaista informaatiota laitteistosta visualisoituna kojelautanäytöllä
- Datan tallennus muuta organisaatiota varten
- Mahdollisuus analysoida datatallenteita
- Suodattimen kunnon jatkuva valvonta
- Sähköpostiviesti raja-arvojen ylityksistä
Järjestelmärakenne
- IO-Link -master (AL1350)
- Paineanturi suodattimen etupuolella
- Paineanturi suodattimen takapuolella
Kojelauta
Oleellinen anturidata voidaan visualisoida nopeasti ja yksilöllisesti kojelautatoiminnon kautta.
- Viivakaavio näyttää painemuutokset ajan funktiona (paine-ero, suodattimen etu- ja takapuolella)
- Paine suodattimen etupuolella
- Paine-ero, raja-arvon indikointi
- Paine suodattimen takapuolella
- Suodattimen tila (%)
- Liikennevalonäyttö, suodattimen tila
Analyysi
Analyysiä voidaan käyttää muidenkin yksityiskohtien näyttöön. Kuvakaappaus näyttää kuukauden aikana kerätyt painearvot Kuten kuvasta näkyy, paine-ero kasvaa ajan kuluessa. Koska suodatin tukkeutuu ajan mittaan, tämä oli odotettavissa. Hyvä puoli on se, että arvo kasvaa odotettua hitaammin, mikä tarkoittaa, että suodattimen käyttöikää voidaan pidentää.
- Sininen käyrä, paine-ero suodattimessa
Tehtävät & tiketit:
Hallinnoi raja-arvoja
Tämä moneo RTM -sovelluksen toiminta mahdollistaa yksilöllisen raja-arvon määrittelyn kullekin prosessiarvolle. Tässä sovelluksessa raja-arvot on asetettu siten, että kunnossapitohenkilökuntaa informoidaan hyvissä ajoin suodattimen vaihtotarpeesta.
Erityisesti koneen käynnistyksen aikana saattaa esiintyä hetkellisesti korkeampia painearvoja; näiden vaikutus voidaan ehkäistä viiveiden avulla. Tämä tarkoittaa, että hetkellisiä raja-arvon ylityksiä ei huomioida, vaan järjestelmä reagoi vasta, jos raja-arvo ylittyy ajan X.
- Ylempi varoitusraja
- Viiveaika varoitusrajalle
- Ylempi hälytysraja
- Viiveaika hälytysrajalle
Hallinnoi tiketin käsittelysääntöjä
Tiketin käsittelysääntövelhon avulla varoitus- ja hälytyssäännöt voidaan määritellä helposti. Alla olevassa esimerkissä määrätylle kiinteistöhuoltoryhmälle lähetetään ilmoitus, kun varoitus- ja hälytysraja-arvot saavutetaan, ja suodattimen vaihtoa suositellaan välittömästi tai pikaisesti.
- Raja-arvojen (5) ja datalähteiden (6) määrittely
- Määrittelee, mitä sääntöä sovelletaan
- Määrittelee varoituksen tai hälytyksen kiireellisyyden
- Määrittelee sähköpostiviestien vastaanottajat
- Oleellisten raja-arvojen määrittely
- Vastaavien datalähteiden määrittely
moneo-sovelluksessa generoitu sähköpostiviesti sisältää jo seuraavat tikettitiedot:
- Datalähde, jota vaikutus koskee
- Arvo, joka ylitettiin tai jota ei saavutettu
- Tiketin kiireellisyys
- Aikaleima
Lasketut arvot:
paine-eron laskeminen
Paine-ero ∆P= paine suodattimen etupuolella - paine suodattimen takapuolella
- Paine suodattimen etupuolella
- Paine suodattimen takapuolella
- Painearvojen offset (optio)
- Suodattimen takapuolen ja etupuolen paineiden erotus
- Tulos paine-ero (bar)
Suodattimen kunnon laskeminen [%]
Suodattimen kunto (%) = paine-ero * 100% / maksimipaine-ero
- Paine-ero
- Vakio 100%
- Maksimi paine-ero (suodattimen vaihto)
- Kertolasku
- Jakolasku
- Tulos suodatitimen kunto [%]