- Temperatursensoren nach Einsatzbereich
- Mobilhydraulik
Mobilhydraulik
Sensorfamilie | Temperaturbereich | Einbaulänge | Signal | Ausführung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Transmitter | Integriert | • Genauigkeit +/- 0,3 K • 4…20mA Analogausgang • Elektrischer Anschluss über DEUTSCH, AMP oder M12 • Flexible Prozessanbindung |
TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Transmitter | Integriert | • Genauigkeit +/- 0,3 K • 0,5… 4,5 VDC Analogausgang • Elektrischer Anschluss über DEUTSCH, AMP oder M12 • Flexible Prozessanbindung |
TM |
-40…150 °C | 25 mm | RTD | 6mmRTD-Sonde mit integriertem Prozessanschluss | • Pt100 der GenauigkeitsklasseA • M12-Anschluss für einfache Verdrahtung • Flexible Prozessanbindung |