- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- moneo Industrial AI Assistant
- PatternMonitor
moneo PatternMonitor
Erkennung ungewünschter Veränderungen bei einzelnen kritischen Prozesswerten
Der moneo PatternMonitor ist eine intelligente und innovative, KI-basierte Lösung und überwacht stationäre sowie kontinuierliche Prozesse. Er identifiziert strukturelle Veränderungen. Bei Anomalien in einzelnen kritischen Prozessparametern wie Temperatur, Strömung und Vibration ist durch eine frühzeitige Alarmierung die Einleitung geeigneter Maßnahmen möglich.
Damit überzeugt der moneo PatternMonitor
Einfach
Keine Data Science-Expertise notwendig. Pragmatische Lösung für Produktions- und Wartungsverantwortliche mit einfachem 5-Schritt-Assistent.
Komfortabel
Automatisierte Datenaufbereitung, Qualitätsprüfung und Parametrierung der Mustererkennung.
Intelligent
Automatische Erkennung von Strukturveränderung der kritischen Prozessgröße mittels KI-Methoden.
Zuverlässig
Permanente Hintergrundüberwachung und Alarmierung bei Musterveränderungen.
Individuell
Sensitivität der Muster- und Anomalieerkennung des Bewertungszeitraums anpassbar.
In nur wenigen Schritten unerwünschte Veränderungen erkennen – mit dem 5-Step-Wizard
Der moneo PatternMonitor bietet einen Einrichtungsassistenten, der die Software einfach in der Anwendung macht. IN nur fünf Schritten kann das intelligente Monitoring-Tool ohne Expertenunterstützung aktiviert werden.
Der moneo Pattern Monitor identifiziert strukturelle Veränderungen eines einzelnen kritischen Prozesswerts. Automatisch generierte Alarme ermöglichen die frühzeitige Einleitung geeigneter Maßnahmen.
Wer eher ganzheitliche dynamische Prozesse überwachen möchte, der setzt auf den moneo SmartLimitWatcher. Die Software erkennt automatisch Anomalien basierend auf Sensordaten wie Temperatur, Durchfluss und Vibration und sendet Warnungen und Alarme anhand dynamischer Grenzwerte.
Übrigens:
Weitere intelligente Tools sind bereits in Entwicklung und werden die bisherigen Lösungen des Industrial AI Assistant hinsichtlich Predictive Maintenance bald ergänzen.