In der Industrie 4.0 ist es entscheidend, aus den umfangreichen Datenmengen von vernetzten Geräten praktische Erkenntnisse zu gewinnen, um das volle Potenzial dieser Technologie zu nutzen.
IIoT-Plattformen sammeln dabei eine noch nie dagewesene Menge an Echtzeitdaten.
Die Umwandlung dieser Daten in aussagekräftige und umsetzbare Erkenntnisse ist der Schlüssel zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, Verbesserung der Entscheidungsfindung und zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen.
Unsere auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform erkennt Muster und Anomalien, die auf bevorstehende Probleme hinweisen. Das ermöglicht es Ihnen, Wartungsarbeiten zu planen, bevor es zu Ausfällen kommt.
Dieser proaktive Ansatz spart Ihnen Zeit und Geld, sichert Ihre Produktionspläne und gewährleistet eine optimale Anlagenleistung.
Das Shop Floor Integration (SFI) Add-On von ifm verarbeitet mit seiner Out-of-the-Box-Lösung mühelos smarte IIoT-Daten aus verschiedenen Plattformen.
Stellen Sie sich vor, dass diese Informationen nicht nur direkt an der Maschine verfügbar sind, sondern auch ins ERP-System einfließen.
Instandhaltung
Mehr Transparenz bei signifikanten Zustandsänderungen an Ihren Maschinen durch automatisches Erstellen von Instandhaltungsbelegen.
Produktionsplanung
Bereicherung der Fertigungsaufträge mit Echtzeitdaten aus der IIoT Welt oder von Fertigungshilfsmitteln (Leistung, Volumen, Laufzeit).
Materialwirtschaft
Standardisiertes Erstellen von Materialbelegen, Qualitätskontrollen, Bestandsreservierungen oder Anstoßen von Kanban Regelkreisen.
Lagerverwaltung
Digitalisierung von Logistikprozessen am Warenein- und -ausgang, bei Produktionslinien oder beim Umbuchen zwischen Lagerorten.
Shop Floor Integration (SFI) – die Brücke zwischen den physischen Signalquellen aus einer IIoT-Infrastruktur und den Geschäftsobjekten im SAP ERP-System.
Um auch in Ihren anderen OT- und IT-Systemen wie MES oder SCADA nutzbare Erkenntnisse zu gewinnen, haben Sie die Möglichkeit, die in moneo verarbeiteten Daten und berechneten Werte an eine Cloud oder andere Drittsysteme zu übermitteln.
Selbst von moneo erstellte Tickets können bei entsprechender Konfiguration an ein Zielsystem gesendet werden.
Zusätzlich dazu kann ein OPC UA- und MQTT-Server Daten aus moneo für ein System mit einem dieser Clients bereitstellen.