Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 2,5 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | III |
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 800 |
Schaltabstand [mm] | 2,5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassung | PTB 02 ATEX 2217; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung | II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C | ||
II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70° C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70° C | |||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Max. Eigenkapazität [nF] | 80 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 110 |
Gewicht [g] | 0,05 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Werkstoffe | PBT |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 0,095 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|