CAN-Bus Testgerät
EC2100
R360/CAN BusTester
CAN-Bus Testgerät
EC2100
R360/CAN BusTester
- Zur komfortablen Analyse von CAN-Netzwerken
- Einfache und intuitive Bedienung dank Touchscreen
- Gut ablesbares Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Empfang, Speicherung und Verarbeitung von CAN-Nachrichten
- Anzeige der Buslast, der Anzahl der Nachrichten und der Error Frames
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] | 800 x 480 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC |
---|
Erfassungsbereich
Bildauflösung [px] | 800 x 480 |
---|
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 2 |
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 62 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1483,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 178 x 199 x 67 |
Werkstoffe | Kunststoff: ABS |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
||||
Displaytyp | Farb-Display | ||||
Displaygröße | 7" | ||||
Display-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12 |