- Produkte
- Zubehör
- Montagezubehör und Befestigungstechnik
- Montage- und Befestigungselemente für Displays
- EC0410
Montagearm für RAM-Mount-Montageset
EC0410
Display/RAM-B-Arm_095
Montagearm für RAM-Mount-Montageset
EC0410
Display/RAM-B-Arm_095
- Für den stabilen und sicheren Einbau von Displays und Dialoggeräten
- Robuste Ausführung für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Für den Einsatz als Standgerät in der Fahrerkabine
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 130,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 95 x 57 x 31 |
Werkstoffe | Montagearm: Aluminium schwarz eloxiert |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|