- Produkte
- EBC063
Zentralverteiler
EBC063
ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ
Zentralverteiler
EBC063
ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 2 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 6 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 109 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 27 x 30 x 90,4 |
Werkstoffe | PBT-GF20; Messing vernickelt |
Werkstoff Griffkörper | PBT-GF 20 / Messing, vernickelt |
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 4 |
Ausführung Steckverbinder | M8 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M16; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 4 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |