Befestigungswinkel
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
Befestigungswinkel
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
- Für die Montage von Drucksensoren auf Flächen und an Wände
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Stabiler Halt für den Sensor
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 55,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 40 x 50 x 64 |
Werkstoffe | PA 6.6-GF25-M15 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|