• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Y-Verteiler
  4. Y-Verteiler
  5. E12269

Y-Verteiler

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Y-Verteiler

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

  • Für den Einsatz in Anwendungen mit vielen Ein- und Ausgängen bei beengten Einbauverhältnissen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC/DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 3
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 15,7
Abmessungen [mm] 11 x 27 x 38
Werkstoffe PUR
Werkstoff Griffkörper PUR
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 2
Ausführung Steckverbinder M8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet