- Produkte
- DI5005
Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI5005
DIA3010-YPKG
Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI5005
DIA3010-YPKG
- Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl auf Sollwertunterschreitung
- 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
- Einfache Einstellung des Schaltpunktes mittels Potentiometer
- Zum direkten Anschluss an eine SPS
- Minimierung des Installationsaufwandes
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: DI5021 Produktvergleich: DI5005 / DI5021 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Einsatzbereich
Applikation | Einfache Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
---|
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Verpolungsfest | ja |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 250 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | nein |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] | 5...300 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 10 |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] | 15 |
---|---|
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] | 15000 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Mehrgang-Potentiometer |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 256,6 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing spezialbeschichtet; PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 50 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|