- Produkte
- CR1055
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1055
R360/PDM360/compact/MONO
Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
CR1055
R360/PDM360/compact/MONO
- Zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen
- Gut ablesbares Grafikdisplay zur Visualisierung von Maschinenfunktionen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Geschlossenes Metallgehäuse mit hoher Schutzart für die Ein- und Aufbaumontage im Außen- oder Kabinenbereich
- E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC |
---|
Software / Programmierung
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
---|
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1433,5 |
---|---|
Montageart | Auf-/Einbau |
Abmessungen [mm] | 109 x 165 x 65,3 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
||||
Displayauflösung | 320 x 240 | ||||
Displaytyp | Monochrom-Display | ||||
Displaygröße | 3,8" | ||||
Display-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12 |