- Produkte
- AC2088
AS-Interface Leuchttastermodul
AC2088
EMS-Module 2BI 2LO
AS-Interface Leuchttastermodul
AC2088
EMS-Module 2BI 2LO
- Einsatz als Start-/Stopptaster oder Quittiertaster an Maschinen
- Drucktasten mit fühlbarem Druckpunkt zum Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung
- Leuchtstarke LEDs als optische Rückmeldung bei Betätigung
- Aktive Ansteuerung über AS-Interface
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: AC2398 Produktvergleich: AC2088 / AC2398 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 55 |
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | B | |||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i Zertifikat | 49203 | |||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 97 |
---|---|
Montageart | AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: |