• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Senzory pro válce

Při vysokém tlaku nebo v nejmenších instalačních prostorech

Senzory pro válce se používají všude tam, kde písty přeměňují sílu tlaku vzduchu nebo oleje na pohyb. Určují koncové polohy pístu válce. To pomáhá automatizovat další procesní krok za válcem a optimalizovat tak pohybové sekvence zařízení nebo mobilních strojů.

Vlastnosti senzorů pro válce


Samosvorné upevnění pro rychlou montáž a snadné nastavení

jednoduché upevnění shora do drážky

Vhodné pro nejčastěji používané drážky C a T.

Verze s konektorem nebo připojovacím kabelem

Široká nabídka adaptérů

Cylinder sensors for pneumatic cylinders

Cylinder sensors are used for position detection of pistons on pneumatic cylinders. They are directly mounted onto the cylinder. The ring magnet attached to the piston is detected through the housing wall of non-magnetisable material (e.g. aluminium, brass or stainless steel). They can be mounted directly on T-slot and C-slot cylinders and also on clean line, tie rod, profile tube or trapezoidal slot cylinders using an adaptation.

Cylinder sensors for hydraulic cylinders

Hydraulic cylinders are often used in mobile machines or in forming technology. The linear movement is controlled by pressurised oil. A connected hydraulic valve controls the direction of flow of the oil and, thus, the direction of movement of the cylinder piston. The high pressures in this system of up to 500 bar enable the movement of even heavy masses.