• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

E-mobilita

Finger push e-mobility start button

Automobilový svět se v posledních letech potýká s největšími změnami za dlouhou dobu. Klasickému spalovacímu motoru konkurují hybridní a elektrické koncepty pohonu. Současné prognózy ukazují na silný růst elektromobilů. Předpokládá se, že do roku 2035 dosáhne podíl vozidel poháněných bateriemi přibližně 59 %.

Témata ve středu zájmu


Baterie

Elektrický motor

Recyklace

Vodík a palivové články

Technologie nabíjení

Společnost ifm se v současnosti a i dlouhodobě zaměřuje na pět oblastí v rámci e-mobility. Výroba lithium-iontových baterií a výroba elektromotorů jsou prvořadé, zatímco otázky spojené s technologií nabíjení, recyklací baterií a výrobou palivových článků jsou sledovány dlouhodobě.

Lithium-iontová baterie je základním prvkem elektromobilu. Aby byli výrobci baterií, stejně jako společnosti zabývající se strojírenstvím a systémovým inženýrstvím schopni obstát v konkurenčním tlaku a zajistit si trvalý úspěch, musí své procesy pokud možno optimalizovat.

 

ifm nabízí různá řešení

Dostupnost systému
S našimi systémy pro analýzu vibrací a přesný digitální přenos dat prostřednictvím IO-Link budete mít neustále přehled o potřebách údržby vašeho zařízení. Dlouhodobě plánujte údržbu a minimalizujte riziko neplánovaných odstávek. Nabízíme vám vše v jednom - od senzorů přes infrastrukturu až po vyhodnocování dat s podporou IT.
Výkon
3D kamera, senzor vzdálenosti nebo polohy a další: Nabízíme vám komplexní portfolio produktů pro efektivní automatizaci a především digitalizaci pracovních kroků ve vašem provozu. Díky nekomplikované komunikační technologii IO-Link je to možné i ve stávajících provozech. Tímto způsobem můžete udržet vysoké hodnoty produkce a v ideálním případě je ještě zlepšit.
Quality
Kvalita konečného produktu je výsledkem precizního provedení každého jednotlivého kroku zpracování. Naše řešení pro monitorování stavu vám pomohou průběžně sledovat celkový stav systému a jeho součástí. To umožňuje včas odhalit nevyváženost, opotřebení nástrojů a další faktory, které mohou ovlivnit kvalitu, a odstranit je.

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.