• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Soporte técnico
  2. Integrador de sistemas ifm

Durante más de 15 años, el mundo de la automatización se ha centrado en el dominio de las unidades de máquina o partes del proceso con operaciones simples y claras. La transferencia de datos operativos al sistema ERP se realizó principalmente de forma manual, ya que el volumen de datos era bastante bajo.

En los últimos años, el rápido desarrollo tecnológico ha hecho realidad soluciones avanzadas en optimización y automatización de procesos. Las etapas complejas y flexibles de un proceso de producción requieren amplias posibilidades de diagnóstico. El proceso de producción se integra casi continuamente con la tecnología de la información, lo que permite acceder, en cuestión de segundos, a un enorme volumen de datos de producción.

Las tareas del equipo técnico sufrieron inevitablemente un cambio muy fuerte:

  • La parte eléctrica de una máquina fue previamente supervisada en su totalidad por un electricista y el diagnóstico de fallas se produjo a través de la medición y prueba de las condiciones de la instalación.
  • Hoy en día, la regla es que la planificación, instalación, programación y puesta en marcha de un sistema la llevan a cabo muchos especialistas. En consecuencia, la operación y el mantenimiento se realizan a través de generalistas, que no conocen todo el sistema en detalle, pero que están muy bien asistidos en sus tareas a través de sistemas de diagnóstico.
  • Esto significa que la planificación e implementación de nuevas instalaciones hasta su integración con TI siempre ocurre a través de proveedores de soluciones. Estos nuevos proveedores de servicios son capaces de afrontar esta situación para mantener el impulso en el desarrollo de nuevas etapas en la automatización de sistemas.
  • La complejidad de integrar los más diversos componentes para la automatización en una instalación o sistema requiere, principalmente de estas empresas, una relación directa con los fabricantes de máquinas.
  • Ifm electronic tiene en cuenta esta nueva situación del mercado y ofrece a estas empresas el estatus de “integrador de sistemas de ifm”.

Ifm electronic presenta, junto con esta asociación, la siguiente gama de sistemas: Desde simples detectores de proximidad hasta codificadores y sistemas ópticos hasta unidades de evaluación individuales:

  • ifm ofrece una amplia gama de productos para sensores de posición. Ya sean líquidos, gases, gránulos y medios pastosos: ifm ofrece una amplia gama de productos para la monitorización,
  • desde sencillos sensores hasta unidades de evaluación electrónicas inteligentes.
  • En el contexto de la conectividad industrial, destaca la tecnología AS-Interface, que puede conectar en red sensores y actuadores en la capa de control mediante protocolos industriales: Profibus DP, DeviceNet, CANopen, Profinet IO, EtherNet / IP, EtherCAT, etc.
  • Las técnicas de control específicas permiten que los módulos de red CANopen se utilicen en aplicaciones móviles y en entornos hostiles. Los sistemas de control específicos del cliente complementan la gama de productos.

El integrador de sistemas de ifm

  • se actualiza constantemente y tiene un amplio conocimiento de los productos de ifm participando en formaciones específicas;
  • tiene conocimientos específicos sobre sectores y aplicaciones industriales;
  • está cerca del cliente,
  • ofrece formación sobre productos y sistemas de automatización de ifm;
  • realiza la prestación de servicios desde el soporte y soporte en proyectos hasta su completa ejecución a partir de la planificación, instalación y cableado, puesta en servicio, documentación y servicio;
  • desarrolla software para la integración de sistemas descentralizados, desde el PLC hasta el sistema de gestión y la recolección y captura de datos de proceso.

El responsable de las instalaciones y sistemas tiene al integrador de sistemas competente-ifm como socio competente para todos los productos electrónicos de ifm.