• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Telecamere per macchine mobili
  4. Telecamere analogiche
  5. O2M201

Telecamera analogica per macchine mobili

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Telecamera analogica per macchine mobili

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Uscita video analogica per il monitoraggio delle aree di manovra in macchine mobili
  • Involucro in alluminio incapsulato, resistente agli agenti atmosferici
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Riscaldamento della lente con regolazione di temperatura
  • Certificazione CE E4
  • ce
  • ukca
  • e4
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione dell'immagine [px] 640 x 480
Angolo di apertura [°] 80 x 59
Applicazione
Particolarità cavo schermato
Applicazione funzione specchio integrata
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 12...32 DC
Corrente assorbita [mA] < 280; (con riscaldamento lenti)
Protezione da sovratensione si
Sensore di immagine sensore di immagine CMOS a colori ¼'' 4:3 VGA
Corrente di picco di entrata [mA] 1000
Corrente di picco di entrata durata [ms] 2
Uscite
Uscita video PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm]
Distanza operativa campo immagine
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Risoluzione dell'immagine [px] 640 x 480
Angolo di apertura [°] 80 x 59
Fotosensibilità [LUX] < 0,05
Campo dinamico [dB] > 80
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-4 ambienti industriali
DIN EN 61000-6-2 ambienti industriali
UN-ECE R10
Resistenza agli urti
50 g
Resistenza alle vibrazioni
Campo di frequenza 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Test con nebbia salina
IEC 60068-5-52
Dati meccanici
Peso [g] 313
Dimensioni [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Materiali Corpo: PC/ABS; lente frontale: poliammide rinforzato con fibra di vetro
Accessori
Fornitura
Set di montaggio:, E2M210
viti: 2 x M6 x 20
rondelle
Dadi: 2 x M6, autobloccante
rivestimento antiscivolo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, schermato; schermo collegato
Connettore: 1 x M16; codifica: A; Cavo di collegamento schermato: true