• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Caméras pour applications mobiles
  4. Caméras analogiques
  5. O2M201

Caméra analogique pour engins mobiles

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Caméra analogique pour engins mobiles

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Sortie vidéo analogique pour la surveillance de recul dans les engins mobiles
  • Boîtier encapsulé, résistant aux intempéries
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Chauffage de la lentille régulé en fonction de la température
  • Autorisation de type CE E4
  • ce
  • ukca
  • e4
Caractéristiques du produit
Résolution [px] 640 x 480
Angle d'ouverture [°] 80 x 59
Application
Caractéristique spécifique câble blindé
Application Fonction mirroir intégrée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 12...32 DC
Consommation [mA] < 280; (avec chauffage lentille)
Protection contre les surcharges oui
Détecteur d'images ¼'' 4:3 VGA CMOS détecteur d'images couleurs
Courant de pointe au démarrage max. [mA] 1000
Durée courant de pointe au démarrage [ms] 2
Sorties
Sortie vidéo PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
Portée de travail champ de vue
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Résolution [px] 640 x 480
Angle d'ouverture [°] 80 x 59
Sensibilité lumineuse [LUX] < 0,05
Zone dynamique [dB] > 80
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-4 pour environnements industriels
DIN EN 61000-6-2 pour environnements industriels
UN-ECE R10
Tenue aux chocs
50 g
Tenue aux vibrations
Gamme de fréquence 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Essai au brouillard salin
IEC 60068-5-52
Données mécaniques
Poids [g] 313
Dimensions [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Matières boîtier: PC/ABS; lentille frontale: polyamide renforcé de fibres de verre
Accessoires
Fourniture
Kit de montage:, E2M210
vis: 2 x M6 x 20
rondelles
Ecrous: 2 x M6, autobloquant
revêtement antidérapant
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,5 m, blindé; blindage raccordé
Connecteur: 1 x M16; codage: A; Prolongateur blindé: true