TAG RFID
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
TAG RFID
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
- Transponder RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codifica affidabile di portapezzi e prodotti
- Transponder adatti per il montaggio su metallo e non metallo
Applicazione
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di picco (passivo) [°C] | 100 |
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 896 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | ICODE SLIX |
Numero dei blocchi | 28 |
Dimensione blocchi [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
Certificazione apparecchiature radio | ISO 15693 |
Dati meccanici
Peso [g] | 67,2 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio su metallo e non metallo; (avvitare ; Incollaggio su superficie) |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 6 |
Materiali | PA 6 |
Osservazioni
Osservazioni | |
---|---|
Quantità | 10 pezzo |
Altri dati
distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 6 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 20 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 45 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
distanza di lettura in caso di installazione su metallo (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 25 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 15 |