• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80342

Tag RFID

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

Tag RFID

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

  • Tag RFID 13,56MHz - ISO15693
  • Codage fiable de palettes et de produits
  • Tags pour le montage sur métal ou matières non métalliques
  • ce
  • ukca
Application
Température de fonctionnement (active) [°C] -40...85
Température de pointe (passive) [°C] 100
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 13,56
Taille mémoire [bit] 896
Type de mémoire EEPROM
Type de puce ICODE SLIX
Nombre de blocs 28
Taille des blocs [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Norme RFID ISO 15693
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Homologation radio ISO 15693
Données mécaniques
Poids [g] 67,2
Type de montage montage sur métal ou matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 6
Matières PA 6
Remarques
Remarques
Unité d'emballage 10 pièces
Données supplémentaires
portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)
ANT410 / DTI410 6
ANT411 / DTI411 12
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 6
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 30
ANT513 / DTI513 / DTC510 45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 -
portée de lecture en cas de montage sur métal (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 15