Piastra flangiata per sensori di livello
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Piastra flangiata per sensori di livello
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
- Montaggio semplice, rapido e conveniente nel coperchio del serbatoio
Applicazione
Modello | per sensori di livello LR |
---|---|
Montaggio | secondo DIN 24557 |
Pressione del serbatoio [bar] | -1...16 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 257,3 |
---|---|
Tipo di montaggio | secondo DIN 24557 |
Materiali | flangia: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Guarnizione: NBR |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna |
Raccordo a processo | flangia Ø 90 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|