• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Brides à visser pour capteurs de niveau
  5. E43201

Bride à visser pour capteurs de niveau

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Bride à visser pour capteurs de niveau

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • En option pour le fonctionnement de capteurs de niveau avec micro-onde guidée
  • Montage simple, rapide et économique dans le couvercle du conteneur
Application
Version pour capteurs de niveau LR
Montage selon DIN 24557
Pression de la cuve [bar] -1...16
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...80
Données mécaniques
Poids [g] 257,3
Type de montage selon DIN 24557
Matières flasque: inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: NBR
Couple de serrage [Nm] 6...9
Raccordement capteurs taraudage G 3/4 taraudage
Raccord process flasque Ø 90 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces