• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Adattatori, raccordo a processo
  4. Adattatore a saldare
  5. E30407

Adattatore a saldare per sensori di processo

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Adattatore a saldare per sensori di processo

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Adattatore a saldare per sensori di processo
  • Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
  • Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Semplice impostazione della profondità di immersione del sensore
  • fda
  • ec19352004
Applicazione
Modello per sonde di temperatura Ø 6 mm
Montaggio Adattatore di fissaggio
Resistenza a pressione [bar] 10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...150
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 56,1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); clamping ring: PEEK
Coppia di serraggio [Nm] < 10
Collegamento sensore Ø 6 mm
Raccordo a processo Adattatore a saldare Ø 25 mm
Osservazioni
Quantità 1 pezzo