• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccord à souder
  5. E30407

Raccord à souder pour capteurs process

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Raccord à souder pour capteurs process

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • Raccord à souder pour capteurs process
  • Pour utilisation dans des applications industrielles et hygiéniques
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Haute tenue en pression
  • Réglage simple de la profondeur d'immersion du détecteur
  • fda
  • ec19352004
Application
Version pour capteurs de température Ø 6 mm
Montage Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar] 10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...150
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 56,1
Matières inox (1.4404 / 316L); bague de fixation: PEEK
Couple de serrage [Nm] < 10
Raccordement capteurs Ø 6 mm
Raccord process Raccord à souder Ø 25 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces