Set di montaggio
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Set di montaggio
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Applicazione
Modello | montaggio con clamp O2D5, per tipi O2I5 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 112,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 12 mm) |
Materiali | clamp: 1.4404 (AISI 316L); viti cilindriche: galvanizzato caldo M4 x 8; staffa di montaggio: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|