• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E2D500

Kit de montage

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Kit de montage

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Application
Version montage par cylindre de serrage O2D5, pour boîtiers O2I5
Données mécaniques
Poids [g] 112,5
Type de montage profil rond; (Ø 12 mm)
Matières Cylindre de serrage: inox (1.4404 / 316L); vis à tête cylindrique: zingué à chand M4 x 8; équerre de montage: inox (1.4301/304)
Accessoires
Fourniture
Cylindre de serrage: 2
vis à tête cylindrique: 2 x M4 x 8
équerre de montage: 1
Ecrou hexagonal: 1 x M5
Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces