- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia bus di campo
- DTE910
Centralina di controllo RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Centralina di controllo RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; Indonesia |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 700 |
Frequenza operativa [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz La frequenza operativa viene attivata impostando gli standard di comunicazione su Singapore.) |
Collegamenti dell'antenna | 4; (connettore TNC reverse) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potenza di trasmissione ERP [mW] | 2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP La potenza di emissione deve essere limitata manualmente dall'operatore.) |
Impedenza [Ω] | 50 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 500 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Software |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Protocollo | TCP/IP; IP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 3125 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione: plastica; Presa TNC: ottone / PTFE; connettore: ottone / plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - alimentazione
Connettore: 1 x M12; codifica: A |