• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. Appareils RFID compacts avec interface bus de terrain
  5. DTE910

Boîtier de contrôle RFID UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Boîtier de contrôle RFID UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • cul
Application
Homologation radio pour États-Unis; Canada; Indonésie
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 700
Fréquence de fonctionnement [MHz] 902...928 (FCC); (Singapour: 920...925 MHz La fréquence de travail est activée en sélectionnant "Singapour" comme standard de communication. )
Prise antenne 4; (TNC Reverse)
Norme RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Puissance d'émission ERP [mW] 2000; (Singapour: ≤ 676 mW ERP La puissance d'émission doit être limitée manuellement par l'utilisateur.)
Impédance [Ω] 50
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Sorties
Nombre des sorties TOR 4
Courant max. par sortie [mA] 500
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage Logiciel
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Ethernet
Protocole TCP/IP; IP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...55
Température de stockage [°C] -25...85
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Poids [g] 3125
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 233,5 x 270 x 68
Matières boîtier: aluminium; Capot protecteur: plastique; prise TNC: laiton / PTFE; connecteur: Laiton / plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, rouge / vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - alimentation en courant
Connecteur: 1 x M12; codage: A