- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Antenne RFID per il collegamento a centraline di controllo
- ANT830
Testina di lettura/scrittura RFID UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
Testina di lettura/scrittura RFID UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
- Per l'identificazione affidabile di TAG UHF in produzione e logistica
- Per applicazioni con letture a lunga distanza
- Distanza di lettura molto elevata
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 865...870 |
---|---|
Collegamenti dell'antenna | 1; (Presa TNC) |
Polarizzazione | circolare |
Guadagno di antenna [dB] | 8,5 |
Impedenza [Ω] | 50 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 2090,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 271 x 270 x 42 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione: plastica; Presa TNC: ottone / PTFE |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|