• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. Antennes RFID pour le raccordement aux boîtiers de contrôle
  5. ANT830

Tête de lecture / écriture RFID UHF

ANT830

DTRUHFE_AERWETTN04

Tête de lecture / écriture RFID UHF

ANT830

DTRUHFE_AERWETTN04

  • Pour l'identification fiable de d'UHF-ID-Tags en production et logistique
  • Pour utilisation en champ distant
  • Portée de lecture très élevée
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 865...870
Prise antenne 1; (prise TNC)
Polarisation circulaire
Gain d'antenne [dB] 8,5
Impédance [Ω] 50
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...55
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Poids [g] 2090,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 271 x 270 x 42
Matières boîtier: aluminium; Capot protecteur: plastique; prise TNC: laiton / PTFE
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces