• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Kompakte Strömungssensoren mit Display
  5. SA4300

Strömungssensor

SA4300

SAEXXXXBFRKG/US-100

Strömungssensor

SA4300

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • Gleichzeitige Messung von Strömung und Temperatur
  • Mit integrierten Medienkurven für Wasser, Öle und Luft
  • Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
  • Mit Schaltausgängen, Analogsignal und IO-Link
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • acs
  • fcm
  • dnv_gl
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Prozessanschluss Ø 8 mm
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Medien Wasser; Glykol-Lösungen; Luft; Öle
Hinweis zu Medien
Niederviskose Öle mit Viskosität: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
Hochviskose Öle mit Viskosität: > 40 mm²/s (40 °C)
Mediumtemperatur [°C] -20...100
Druckfestigkeit [bar] 50
Druckfestigkeit [MPa] 5
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 100
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 10
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω] 350
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Frequenz des Ausgangs [Hz] 0...1000
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 200
Betriebsmodus relativ; absolut flüssig; absolut gasförmig; (Absolut: Referenzmessung empfohlen; Werkseinstellung: relativ)
Temperaturüberwachung
Messbereich [°C] -20...100
Auflösung [°C] 0,2
Flüssige Medien - Betriebsart absolut
Einstellbereich [m/s] 0,04...3
Größte Empfindlichkeit [m/s] 0,04...3
Flüssige Medien - Betriebsart relativ
Einstellbereich [m/s] 0,04...6
Größte Empfindlichkeit [m/s] 0,04...3
Gasförmige Medien - Betriebsart absolut
Einstellbereich [m/s] 0...100
Größte Empfindlichkeit [m/s] 30...100
Gasförmige Medien - Betriebsart relativ
Einstellbereich [m/s] 0...200
Größte Empfindlichkeit [m/s] 30...100
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Temperaturgradient [K/min] 100
Betriebsart absolut
Wiederholgenauigkeit 0,05 m/s; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s)
Betriebsart relativ
Genauigkeit ± (7 % MW + 2 % MEW); (für Relativmodus im Bereich der größten Empfindlichkeit unter folgenden Randbedingungen:; Wasser: 20...70 °C; Einlauflänge: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen.)
Wiederholgenauigkeit 0,05 m/s; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s)
Temperaturüberwachung
Temperaturdrift ± 0,005 K/°C
Genauigkeit [K] ± 0,3 / ± 1; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s / Luft; Strömungsgeschwindigkeit: > 10 m/s)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 0,5; (T09; Wasser; Glykol: 0,8 s; Luft: 7 s; Öl: 1,8 s; jeweils T09)
Temperaturüberwachung
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s)
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Frequenzausgang; Medienauswahl; Dämpfung; Teach-Funktion; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 2
Prozessdaten binär 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 533
ModE = (GAS) 547
ModE = (LIQU) 540
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 60947-5-9
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 180
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL I017
File Nummer UL E174189
Mechanische Daten
Gewicht [g] 345,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss Ø 8 mm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig
Bemerkungen
Bemerkungen
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet