Druckschalter mit IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Druckschalter mit IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Überdruck- und Vakuumfestigkeit
- Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Zwei programmierbare Schaltausgänge, davon einer mit IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
- Integrierte Temperaturmessung über IO-Link
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Messelement | metallische Dünnfilmzelle | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -40...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 130 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||||||||
In Schritten von |
|
||||||||||||
Werkseinstellung |
|
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,05; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5; (Linearität einschliesslich Hysterese und Wiederholgenauigkeit, Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Genauigkeit [K] | ± 2 K + (0,1 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur)) |
---|---|
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Temperaturbereich -10 bis 80 °C |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 3 |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( unter ifm-Referenzbedingungen ) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||
Prozessdaten analog | 5 | ||||||||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,05 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] | 0,005 | ||||||||||
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; interne Temperatur; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler; Druckspitzenzähler; Temperaturspitzenzähler | ||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 668 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 56,8 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630) |
Min. Druckzyklen | 60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5 |
Dichtung Prozessanschluss | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Drosselelement vorhanden | ja |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|