Messendes Lichtgitter
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
Messendes Lichtgitter
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
- Einfache Objektvermessung in der Intralogistik ohne großen Programmieraufwand
- Hohe Auflösung für genaue Objekterfassung
- Ausgezeichnete Integrierbarkeit dank standardisierter IO-Link Schnittstelle
- Selektive Strahlenauswertung zur Bestimmung von Abmessungen oder Abständen zwischen Objekten
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Stromaufnahme [mA] | 85 |
---|
Stromaufnahme [mA] | 15 |
---|
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 16 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Anzahl der Strahlen | 15 |
---|---|
Erfassungsfeldhöhe [mm] | 140 |
Erfassungsfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] | 0...2 |
Erfassungsfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] | 1...10 |
Abstand der Strahlen [mm] | 10 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Zweiter Schaltpunkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Hell-/Dunkelschaltung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 10 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 389 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1079,1 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 213 x 28 x 30 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC |
Länge L [mm] | 213 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|