- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Optische Identifikation
- Multicode Reader inklusive Texterkennung und IO-Link
- O2I420
Codeleser 1D/2D
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Bildauflösung [px] | 1280 x 960 |
Max. Leserate [Hz] | 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 380; (18 V DC typisch) |
Max. Stromaufnahme [mA] | 650; (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 850 |
Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | konfigurierbar |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsabstand [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Standard | ||||||||||||||||||||
Lesbare Codes | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Codequalität in Anlehnung an |
|
||||||||||||||||||||
Lesbare Schriftarten | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Texterkennung | ja | ||||||||||||||||||||
Omnidirektionales Lesen | ja | ||||||||||||||||||||
Max. Neigung zur Bildebene [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. Leserate [Hz] | 40 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Teach-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Verwendungstyp | Parametrierung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 4000 |
Schutzart | IP 65 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (EN 62471) | ||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 594,4 |
---|---|
Montageart | Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7 mm) |
Abmessungen [mm] | 45 x 45 x 86 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: PMMA; LED-Fenster: PC; Taster: POM |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,1 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|