Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
- Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Geeignet für Wasser und wasserbasierte Medien
- Modulares System aus Auswerteelektronik und Sondenstab
- Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen.
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt). Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 100...2000 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | > 5 |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien |
Prozesstemperatur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; siehe Hinweis unter Bemerkungen) |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 25 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | Geführte Mikrowelle |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 4 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Aktiver Bereich A [mm] | L-40 |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Messfrequenz [Hz] | 4 |
Schaltpunkt SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 10... L-35 |
In Schritten von [mm] | 5 |
Hysterese [mm] | > 5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [mm] | 5 |
---|---|
Messfehler [mm] | ± 7 |
Offsetfehler [mm] | 5 |
Auflösung [mm] | 1 |
Temperatureinfluss pro 10 K | ± 0,2 % |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 3 | ||||
Prozessdaten binär | 4 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 242 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 444,8 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PEI |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT Außengewinde |
Bemerkungen
Hinweise | Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs
|
|
---|