• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. II5983

Induktiver Sensor mit IO-Link

II5983

IIK4012BFRKG/IO/US-104

Induktiver Sensor mit IO-Link

II5983

IIK4012BFRKG/IO/US-104

  • Hoher Schaltabstand für den Einsatz in der Fördertechnik
  • Flexibler Einsatz dank großem Betriebstemperaturbereich
  • Zuverlässige Übertragung des Abstandes als linearisierter Prozesswert mittels IO-Link
  • Öffner / Schließer sowie PNP/NPN über IO-Link einstellbar
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltpunkt IO-Link [mm] 2,4...12,1; (parametrierbar)
Messbereich IO-Link [mm] 1,3...13
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 3...15
Hinweis zur Hysterese
parametrierbar
Linearitätsfehler IO-Link [%] ± 2; (von Messbereichsendwert)
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] ± 1; (von Messbereichsendwert)
Temperaturkoeffizient [%/K vom MEW] ± 0,3
Temperaturdrift ± 10 %; (von Messbereichsendwert)
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Prozesswert 16
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Schaltzyklenzähler; Einschaltzyklenzähler; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Anwendungsspezifische Markierung
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1344
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 Zyklen
MTTF [Jahre] 599
Embedded Software enthalten ja
UL-Zulassung
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A034
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 120,5
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x LED, gelb leuchtet
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A